SKF roadshow pro údržbu
Naučte se montovat, demontovat, mazat a sledovat ložiska pomocí moderních nástrojů SKF
Červnové termíny jsou již obsazené. Nestihli jste se přihlásit? Nevadí! Poptejte u nás jiný termín.
Provedeme Vás zásadami montáže a demontáže, kontrolami pracovních parametrů, způsoby mazání i základy sledování stavu ložisek v podmínkách Vašeho provozu. Vše potřebné s sebou přivezeme v našem předváděcím voze SKF.
Červnové termíny akce jsou již vyčerpané. Neváhejte ale vyplnit formulář a domluvit si návštěvu našeho specialisty na jiný termín. Do 48 hodin Vás budeme kontaktovat a domluvíme s Vámi vhodný termín.
Podmínky SKF roadshow pro údržbu
Termín: individuálně
Předpokládaná délka akce: 2 - 3 hodiny
Požadavky: garáž nebo dílna s výškou vrat minimálně 3 m, elektrická přípojka na 230V
Pokud bude přítomno více než 5 technických pracovníků firmy včetně osoby oprávněné rozhodovat o případném nákupu vybavení a akce proběhne v řádně odsouhlaseném čase a rozsahu, bude celá akce pro zákazníka zdarma.
V případě menšího počtu účastníků, neúčasti osoby s rozhodovací pravomocí nebo zrušení již potvrzené akce bude zákazníkovi naúčtován jednorázový poplatek 5000 Kč.
Vyhrazujeme si právo upravit po uzávěrce registrací termíny akcí, které kolidují s časovými možnostmi pro přesun předváděcího vozu.