Připravte se s námi na novou sezónu

Řešení pro traktory

Kuličková ložiska SKF pro ventilátory chlazení

Kuličková ložiska SKF Explorer pro ventilátory chlazení traktorů
Tato ložiska jsou navržena pro hladký chod, s menším hlukem, nižší teplotou chodu a mají delší životnost než standardní kuličková ložiska. To vše Vám můžeme pomoci snížit náklady na údržbu a výměnu ložisek.

Kuželíková ložiska SKF

Kuželíková ložiska SKF Explorer

Kuželíková ložiska SKF Explorer jsou nejvíce používaná ložiska v traktorech. Jsou vhodná pro uložení přední i zadní nápravy, pro uložení čepů, kolové jednotky i převodovku.

Válečková ložiska SKF

Válečková ložiska SKF pro převodovky traktorů
Tato ložiska se používají v převodovém ústrojí a převodovkách traktorů, kde mají svou klíčovou roli, proto je použití kvalitních dílů v těchto aplikacích důležité. Protože umožňuje omezit servisní zásahy, a tím zvýšit produktivitu celého traktoru.

Kolová jednotka SKF pro traktory

Kolové jednotky SKF pro traktory

SKF nabízí náhradní díly pro tyto jednotky, Jimiž jsou kuželíková ložiska SKF, případně těsnění Mudblock a kluzná ložiska pro uložení tlumičů. Všechny díly jsou navrženy tak, aby vydržely v těch nejnáročnějších podmínkách, jako jsou prach, bláto, kameny, nebo voda.

Řešení pro stroje pro zpracování půdy

Ložisková jednotka SKF Agri Hub pro nezávislé zavěšení disků podmítacích strojů

Ložiskové jednotky SKF AgriHub pro nezávislé zavěšení disků podmítacích strojů
Umožňuje vyšší rychlost orby i podmítky, a tím i vyšší produktuvitu. Čas Vám ušetří i snadnou montáží na rameno nebo slupici téměř jakéhokoli zemědělského stroje.

Ložisková jednotka SKF Agri Hub pro hluboké zpracování půdy

Ložiskové jednotky SKF AgriHub pro hluboké zpracování půdy
Ložiskové jednotky jsou navrženy tak, aby mohly snadno nahradit ty standardní, a pomohli Vám tak díky své konstrukci pro náročné provozní podmínky až dvojnásobit provozní trvanlivost celé jednotky.

Ložiskové jednotky SKF Y pro zemědělské stroje

Ložiska a ložiskové jednotky SKF Y pro uložení pěchovacích a drtících válců
Navrženy pro nejnáročnější provozní podmínky, nabízejí až o 50 % delší provozní trvanlivost, nevyžadují domazávání a díky těsnění s pěti těsnícími břity mohou pracovat i ve velmi znečistěném prostředí.

Ložiskové jednotky pro uložení pěchovacích a drtících válců

Ložiskové jednotky Peer Y pro uložení pěchovacích a drtících válců
Plně kompatibilní standardní ložiskové jednotky, které dokáží vyrovnat nesouosost způsobenou nepřesnou montáží. To spolu se speciálním těsněním snižuje riziko předčasného selhání ložiska.

Řešení pro secí stroje

Ložisková jednotka SKF Agri Hub pro disky secích strojů

Ložiskové jednotky SKF AgriHub pro disky secích strojů
Plně integrované jednotky, pro které je samozřejmostí snadná montáž, jsou díky odolnému těsnění s pěti těsnícimi břity extrémně odolné. Mohou Vám pomoct prodloužit provozní trvanlivost až o 40 %.

Ložiska pro uložení otevíracích disků

Ložiska Peer pro uložení otevíracích disků
Ložiska s vysokou únostností a vnitřní konstrukcí optimalizovanou tak, aby ložisko opakovaně sneslo vysoké zatížení způsobené úhlem, ve kterém je vyvíjen tlak na disk, aby se rozevřel.

Ložiskové jednotky pro uložení hřídelí výsuvných mechanismů

Ložiskové jednotky Peer pro uložení hřídelí výsevních mechanismů
Tyto ložiskové jednotky se nejvíce vyskytují u počítadel secích a sázecích mechanismů, pokud nejsou v pořádku, jejich špatný stav může mít vliv na přesnost výsevu a následně na výsledky sklizně.

Ložisková jednotka pro pěchovací disky

Ložiskové jednotky Peer pro pěchovací disky
Plně zaměnitelné standardní ložiskové jednotky s optimalizovanou vnitřní geometrií, vysokou únosností a kvalitním systémem těsnění, který zabraňuje průniku nečistot v prašném i vlhkém prostředí.

Řešení pro stroje pro sklizeň

Ložiska pro uložení šnekového dopravníku

Ložiska Peer sklízecích adaptérů
Tato ložiska na sklízecích adaptérech jsou použita pro uložení hnacích hřídelí příčných šnekových dopravníků, které přesouvají materiál k šikmému dopravníku. Jedná se o ložiska, která jsou vybavena speciálními těsněními kvůli náročnému prašnému prostředí.

Ložiska pro uložení v liště na sklizeň obilí nebo kukuřice

Ložiska Peer sklízecích adapterů
Další ložiska, která jsou díky náročnému prostředí použita u sklízecích adaptérů jsou ložiska pro uložení přihaněče, jedná se o ložiska Y se speciálním těsněním s uložením na šestihran. Použití těchto ložisek též pomáhá vyrovnat nesouosost rámu, která se může u adaptérů projevit, během provozu ve velmi teplém prostředí.

Ložiskové jednoky SKF Y s kompozitními tělesy

Ložiskové jednotky SKF Y pro uložení válců dopravníku nebo pro uložení lišty / drtícího mechanismu
Navrženy pro nejnáročnější provozní podmínky, nabízejí až o 50 % delší provozní trvanlivost, nevyžadují domazávání a díky těsnění s pěti těsnícími břity mohou pracovat i ve velmi znečistěném prostředí. Mohou být i ve variantě s kompozitními tělesy.

Ložiska pro hřídele mlátícího mechanismu

Soudečková ložiska SKF pro hřídele mlátícího ústrojí
Vzhledem k velkým zatížením a náročným podmínkám, jako jsou vysoká teplota, prach, rostliné zbytky nebo plevy, je pro tuto aplikaci vhodné použít zatěsněná ložiska. Tím můžete prodloužit životnost ložiska a snížit náklady na velmi pracné servisní zásahy. Všechny tyto skutečnosti pak mají pozitvní vliv na funkci celého stroje.

Další řešení SKF pro zemědělství

Ložisková jednotka SKF Agri Hub pro diskové aplikátory tekutých hnojiv

AgriHub pro diskové aplikátory tekutých hnojiv
Náplň plastického maziva na celou dobu životnosti, těleso z polyamidu zesíleného skelnými vlákny a těsnění Mudblock - díky tomu dokáže tato ložisková jednotka odolávat korozi způsobené chemicky agresivními hnojivy.

Ložisková jednotka SKF Agri Hub pro žací stroje

Agri Hub pro žací stroje
Jednotka složená z dvouřadého kuličkového ložiska s velkým kosoúhlým stykem a kazetového těsnění. Díky těmto komponentům nabízí vysokou tuhost nutnou k přenosu klopných sil typických pro žací stroje i vysokou účinnost těsnicího systému.

Kloubová ložiska SKF Explorer se stykem ocel / ocel

Kloubová ložiska SKF Explorer se stykem ocel / ocel
Velmi spolehlivé a bezúdržbové řešení díky tomu, že kloubová ložiska SKF nevyžadují domazávání. Díky tomu mají i delší trvanlivost a pomohou Vám snížit náklady na údržbu i dopad na životní prostředí.

Mazací systémy SKF

Mazací systémy
Instalace mazacího systému na zemědělský stroj může snížit spotřebu maziva až o 40 % a zvýšit provozní spolehlivost zemědělských strojů.

Těsnění SKF

Těsnění
SKF nabízí standardní těsnění i výrobu obráběných těsnění podle požadavků zákazníka z širokého výběru materiálů.

Mechatronická řešení SKF

Mechatronická řešení
Patří k nim elektronická parkovací brzda, řídící jednotky i elektromechanické aktuátory.

 Copyright © 2018 SKF CZ, a.s.

ww.skf.cz | skf.cz@skf.com | +420 234 642 111