Zkuste se zamyslet nad výzvami, kterým každý den musíte čelit. Ať už jsou osobní nebo pracovní, jejich analýza, vymýšlení řešení a jeho aplikování vždy přináší skvělý pocit zadostiučinění.
A někdy to řešení nejen skoncuje s problémem, ale dá Vám i rozhodující výhodu.
Měnit problémy na řešení je základ toho, co děláme v SKF. Ačkoli jsou věci, které vyvíjíme, velikostí malé, víme, že jejich chytrá a inovovativní konstrukce může být převratná.
Jestli si myslíte, že to zní trochu nepravděpodobně nebo příliš ambiciózně, tak si zkuste představit, jaké jsou podmínky ložisek v pecích a podobných vysokoteplotních aplikacích.
S teplotou, která přesahuje 180 °C a vysokou vlhkostí, není otázka jestli se ložisko opotřebuje, ale spíš kdy se opotřebuje. Tyto extrémní podmínky degradují mazivo v ložisku, kontakt kov na kov roste a opotřebení se urychluje. Selhání většinou následuje vzápětí, pokud ložisko pravidelně nedomazáváte.
A to domazávání v těchto podmínkách není jednoduchý úkol. Za prvé je potřeba počkat, než pec vychladne na bezpečnou teplotu. Pak je nutné ložiska sundat, vyčistit a znovu namontovat. To je proces, který Vás může stát i několik dní produkce. Ale když je jedinou alternativou selhání ložiska, pak komplikovaná údržba vypadá jako jediná možnost.
Ale je to jediná možnost?
To je problém, kterému se věnovali naši inženýři. A zjistili, že těchto extrémních podmínek se není vždy nutné bát – dokonce je lze využít jako výhodu.
Pohled na věc z této perspektivy umožnil vývoj inovativního provedení ložisek, které využívá vysoké teploty a vlhkost pro omezení opotřebení a výrazně vyšší výkonnost. Díky použití grafitové klece jsou naše ložiska pro vysoké teploty jako dělané pro aplikace i s těmi nejextrémnějšími teplotami. A díky speciální technologii s použitím grafitu, která zamezuje styku kov na kov, aniž by bylo nutné ložisko neustále domazávat, jsou perfektně vybavena pro optimální výkon i v těch nejteplejších prostředích.
A co to znamená pro Vás? Budete schopní splnit stále rostoucí cíle produkce, aniž by došlo k uměrnému navýšení doby odstávek. Můžete snížit náklady na údržbu a Váš tým údržby se může věnovat produktivnějším úkolům. A zároveň můžete snížit dopad Vaší výroby na životní prostředí, díky snížení objemu maziva a čistících prostředků od maziva.
A to je způsob, jak udělat z problému výhodu.
Stephen White, produktový manažer výrobků SKF pro potravinářský průmysl