Technologie ložisek odolných proti korozi

Co kdybyste mohli používat součásti z nerezové oceli odolné proti korozi - které mohou snášet i ty nejnáročnější provozní podmínky a režimy čištění?

Technologie ložisek MRC* z oceli s vysokým obsahem dusíku s nejvyšší odolností proti korozi (HNCR)

Umožňuje dosáhnout bezkonkurenční provozní trvanlivosti ložisek s maximální odolností proti korozi.

Extrémní odolnost proti korozi. Vysoký obsah dusíku a chromu dává oceli HNCR bezkonkurenční odolnost proti korozi. Při testu slanou vodou vykázala ložiska z oceli HNCR nulové známky koroze po jednoletém ponoření do solné lázně.

Tvrdost a únavová trvanlivost. HNCR je martenzitická prokalená ocel vhodná pro cementování nebo indukční kalení. Při testu únavy z valivého styku dosahují ložiska z oceli HNCR dvakrát až třikrát delší únavové trvanlivosti oproti ložiskům ze standardní nerezové oceli.

* MRC je značka společnosti SKF

Technologie nerezových kuličkových ložisek SKF

Řešení pro vlhká a korozivní prostředí splňující požadavky bezpečnosti potravin.

Zvýšená ochrana proti korozi

  • Vnitřní kroužek, vnější kroužek, valivá tělesa a klec z nerezové oceli
  • Výztuha z nerezové oceli u těsnění používaných v produktové řadě VP311 (viz katalog výrobků)

Ideální řešení pro odvětví. Materiál ložisek s odolností proti korozi, opticky zjistitelná barevná pryžová těsnění se schválením FDA a mazání splňující požadavky potravinářského průmyslu (plastickým mazivem nebo tuhým olejem Solid Oil) činí z těchto ložisek optimální volbu pro prostředí výroby potravin a nápojů.

Použití ložisek pro potravinářský průmysl SKF Vám umožní:

Snížit rizika a důsledky kontaminace potravinářské linky

Snížit náklady na
údržbu a výměnu ložisek

Zvýšit spolehlivost - omezit neplánované
odstávky způsobené selháním ložiska

Podívejte se, jak můžete těchto cílů také dosáhnout

Přečtěte si: Co říká náš odborník z oboru a jaké výhody získali naši zákazníci

"Naslouchali jsme zákazníkům a jejich potřebám mít ložiska, která by byla zcela odolná proti korozi. Technologie HNCR nabízí maximální ochranu proti korozi, a to bez kompromisů v tvrdosti a únavové trvanlivosti, kterou se vyznačují ložiska ze standardní oceli 52100. Naši zákazníci tak mohou dosáhnout vyšší provozuschopnosti, produktivity a ziskovosti."
-
Laurie Olson, manažerka vývoje specializovaných ložisek SKF

Výhody, které získali naši zákazníci

Poslechněte si, jak závod na výrobu zmrzliny dokázal zvýšit výrobní kapacitu při nižších nákladech na údržbu s použitím technologie ložisek HNCR.

Přečtěte si více o řadě kuličkových ložisek odolných proti korozi a možnostech jejich použití

Pro použití v náročných a extrémních prostředích

Kuličková ložiska MRC s těsněními s nejvyšší odolností proti korozi

Prakticky pro všechny aplikace, kde může koroze způsobit odstávky nebo ohrozit bezpečnost potravin

Nerezová kuličková ložiska SKF pro potravinářský průmysl