Spolehlivější, efektivnější a bezpečnější domazávání
Problémy při manuálním domazávání
Nevhodné nebo nepravidelné mazání a následné selhání stroje
Ohrožení zaměstnanců při domazávání špatně dostupných míst
Velký odpad maziva nebo příliš vysoká spotřeba maziva
Kontaminace finálního produktu nebo dopady na životní prostředí
Jaký je rozdíl mezi optimálním, manuálním a automatickým mazání?
Nadměrné mazání může vést k přehřívání, odpadu maziva a k riziku znečištění pracovní plochy.
Nedostatečné mazání může vést k předčasnému opotřebení, nutnosti předčasných oprav a vysokým nákladům na opravy.
Automatické maznice SKF SYSTEM 24
zajišťují spolehlivé domazávání v krátkých pravidelných intervalech vhodným objemem maziva a umožňují:
LAGD
Počet domazávaných bodů: 1
Objem zásobníku: 60 ml, 125 ml
Napájení: plyn
Délka přívodu: < 0,3 m
Rozsah teplot: -20 až +60 °C
Indikace: posunutí pístu
Opakované použití: Ne
Krytí: IP 68
TLSD
Počet domazávaných bodů: 1
Objem zásobníku: 125 ml, 250 ml
Napájení: baterie
Max. délka přívodu: < 3 m
Rozsah teplot: 0 až 50 °C
Indikace: LED
Opakované použití: Ano
Krytí: IP 65
TLMR
Počet domazávaných bodů: 1
Objem zásobníku: 120 ml, 380 ml
Napájení: baterie/DC
Max. délka přívodu: 5 m
Rozsah teplot: 0 až 50 °C
Indikace: LED
Opakované použití: Ano
Krytí: IP 67
TLMP
Počet domazávaných bodů: 1 - 18
Objem zásobníku: 1000 ml
Napájení: DC
Max. délka přívodu: 5 m
Rozsah teplot: -25 až 70 °C
Indikace: displej
Opakované použití: Ano
Krytí: IP 67
Automatické maznice prodávají a s výběrem Vám rádi poradí autorizovaní distributoři SKF