Menu

Kategorie

Vyhledávám

Produkty

Vyhledávám
Kategorie produktů
Ložiska Ložiska
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál
Poradím Vám s výběrem
Stanislav Kysilko

Maziva SKF

Nedostatečné mazání je příčinou více než 36% předčasného selhání ložisek ! 
Využijte exkluzivní nabídku SKF kvalitních maziv za zajímavé ceny. Nevíte si rady? Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodný typ maziva pro Vaší aplikaci. 

Katalog maziv SKF ke stažení
 
Tabulka základní volby plastického maziva SKF
Obecně se použije, pokud:    
Otáčky: rychlost otáčení1) až do 300 000 2)
Teplota: 50 až 100 °C
Zatížení: C/P cca 8 3)
LGMT 2 Víceúčelový
Pokud není    
Předpokládaná teplota ložiska trvale > 100 °C  LGHP 2 Vysoká teplota
Předpokládaná teplota ložiska trvale >150 °C, požadavky na odolnost proti záření LGET 2 Velmi vysoká teplota
Nízká teplota prostředí –50 °C, předpokládaná teplota ložiska < 50 °C LGLT 2 Nízká teplota
Rázové zatížení, vysoké zatížení, častá spouštění/zastavení LGHB 2 Vysoké zatížení
Potravinářský průmysl LGFP 2 Pro potravinářský průmysl
Biologicky odbouratelné, požadavky na nízkou toxicitu LGGB 2 Biologicky odbouratelné
Upřesnit parametry
Řadit podle
Zobrazení:
Tabulka
Řádky
přechozí123...6další
SKF
Kód: 27226
skladem 4 ks na pobočkách
SKF
Kód: 27224
U výrobce po 10.4.2024
SKF
Kód: I0000066895
skladem 6 ks na pobočkách
SKF
Kód: 27230
U výrobce po 10.4.2024
SKF
Kód: 27228
skladem 20 ks na pobočkách
SKF
Kód: 27234
U výrobce po 10.4.2024
SKF
Kód: 27240
skladem 4 ks na pobočkách
SKF
Kód: 27238
skladem 5 ks na pobočkách
SKF
Kód: 27236
skladem 119 ks na pobočkách
SKF
Kód: 27244
U výrobce po 10.4.2024
SKF
Kód: 27242
U výrobce po 10.4.2024
SKF
Kód: 27246
U výrobce po 10.4.2024
0,2812517
přechozí123...6další
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.