Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude prodejna Mateza Brno tuto sobotu 20. dubna 2024 uzavřena. Objednávky z výdejního boxu Mateza Brno nebude možné během sobotního dopoledne vyzvednout. Standardní provoz bude opět probíhat od pondělí 22. dubna.

569 427 754
(Po–Pá: 7–16 h)
Ceny s DPH
Česko
Máte dotaz?
Poradna
Naposledy navštívené
SKF Enlight QuickCollect CMDT 390-K-SL
37 938,70 Kč 31 354,30 Kčbez DPH
Váš košík je bohužel prázdný :-(
Váš košík je bohužel prázdný :-(
…není to trochu škoda?
Váš poptávkový košík je bohužel prázdný :-(
Váš poptávkový košík je bohužel prázdný :-(
…není to trochu škoda?

Snímač SKF QuickCollect CMDT 390-K-SL

Produkt již není určený k prodeji.
Vybrat alternativu
Kód produktu
CMDT 390-K-SL SKF
4+ milióny kusů SKLADEM

připraveno ihned k odeslání

Zboží skladem zítra u vás

při objednávce do 12:00

30+ let zkušeností v oboru

poradíme s výběrem i dotazy

Osobní odběr a služby

na 3 pobočkách v Česku

Popis
Nářadí a ostatní zařízení určená pro správnou údržbu strojních zařízení se zaměřením především na valivá ložiska. Patří sem např. různé montážní nářadí, ohřívací zařízení, hydraulická zařízení, přístroje apod.
Parametry
Nevíte si rady?

Ozvěte se nám a náš odborně proškolený personál Vám s výběrem rád pomůže.

Zdeněk Sedmík
Zdeněk Sedmík
Zákaznická linka
569 427 754
(Po–Pá, 7:00–16h)