CMDT 390-K-SL (eshop)
Snímač SKF QuickCollect představuje uživatelsky přívětivý snímač s bluetooth, který se připojuje k aplikacím na vašem tabletu, chytrém telefonu nebo chytrých hodinkách. Kombinuje snímání vibrací a teploty a kompletní údaje lze zobrazit na místě ve skutečném čase nebo přesunout do cloudu k budoucí analýze.
Tento snímač SKF QuickCollect je ideální pro servisní, kontrolní nebo provozní personál, případně personál údržby, jako součást programu sběru dat z obchůzek.
Vlastnosti
- Měření rychlosti, obálky zrychlení a teploty
- Komunikace přes Bluetooth s tablety, chytrými telefony, chytrými hodinkami
- Jednoduše použitelný snímač a aplikace
- Snadno pochopitelné ukazatele stavu stroje
- Odolná průmyslová konstrukce – test pádu z 1,8 m (6 stop), odolnost vůči vodě a prachu (IP65)
- Vhodné pro použití v nebezpečných prostředích (ATEX oblast 1, třída 1, oddíl 1)
- Dobíjecí lithiová baterie (běžné používání po dobu 8 hodin)
- Možnost připojení, uložení a sdílení dat v cloudu
- Možnost přímého připojení ke službám vzdálené diagnostiky SKF
Výhody
- Budete moci rychle začít
- Lze používat s minimálním školením a zkušenostmi
- Identifikuje vznikající problémy rotačních strojů dříve než se z nich stanou skutečné problémy
- V případě potřeby vás připojí přímo k odbornému poradenství
- Možnost rozšíření funkcí prostřednictvím aplikací k růstu a doplnění vašeho stávajícího programu údržby
Zobrazení měření
Měření provedená snímačem se zobrazí v mobilním zařízení. Uvádí se rychlost, zrychlení a teplota, jako níže.
Každé měření zobrazí aktuální celkovou naměřenou hodnotu, včetně stavu alarmu, minimální a maximální hodnoty a mezní hodnoty upozornění a nebezpečí
Systém SKF Enlight QuickCollect
Snímač SKF QuickCollect lze použít s aplikací SKF QuickCollect nebo aplikací SKF DataCollect, která poskytuje další funkce, včetně schopnosti ukládat a sdílet data prostřednictvím cloudu SKF a přímého přístupu ke službám vzdálené diagnostiky SKF.
Technické údaje
Specifikace a předpisy na ochranu životního prostředí | |
Rozsah teplot | Nerizikové oblasti: -20 až +60 °C |
Nebezpečné oblasti: | -20 až +60 °C |
Během nabíjení: | 0 až +40 °C |
Vlhkost | 95 % nekondenzující |
Krytí IP | IP 65, standard testování ochrany proti vniknutí prachu a vody. |
Schválení nebezpečnosti (Severní Amerika) | Certifikace třídy 1 oddíl 1 skupiny A, B, C, D, Třída 1 oblast 1 (probíhá) |
Schválení nebezpečnosti (Evropa) | Certifikace ATEX oblasti 1 (probíhá_Oblast = II (nedůlní) kategorie = 2G (oblast 1) Ex-ib IIC T4 |
Schválení rádiového vyzařování | Evropa (CE), USA (FCC), Kanada (IC) |
Označení CE | Schváleno podle CE |
Rozsah měření | |
---|---|
Celkové hodnoty | |
Rychlost: | 10 Hz až 1 kHz do rychlosti 55 mm/s |
Stav ložiska: | Patentované měření obálky zrychlení SKF až do 20 gE |
FFT | |
Maximální frekvence: | Rychlost 1 kHz, zrychlení obálky 2 kHz |
Frekvenční rozlišení: | Rychlost 400, obálka zrychlení 800 |
Typ detekce: | Rychlost RMS, obálka zrychlení (True Peak to Peak) |
Napájení | |
---|---|
Hlavní napájení | Dobíjecí lithiová baterie, 3,7 V DC 0,14 A |
Výdrž baterie | Osm hodin běžného používání |
Osm hodin běžného používání | Liší se až o ±10 % jmenovitého napětí přechodové přepětí kategorie II; stupeň znečištění 2 |
Nabíječka | Vstup 5 V DC ± 10 %, 1 A |
Síťový adaptér | Vstup 100 až 240 V AC, 0,4 A, 47 až 63 Hz, výstup 5 V DC, 1,6 A |
Péče o životní prostředí | |
---|---|
Skladovací teplota | –20 až +45 °C (–5 až +115 °F) na méně než jeden měsíc
–20 až +35 °C (–5 až +95 °F) na méně než šest měsíců |
Provozní teplota, baterie | 0 až +40 °C (32 až +105 °F) pro nabíjení
–20 až +60 °C (–5 až +140 °F) pro vybíjení |
Provozní teplota, nabíječka | 0 až +40 °C (32 až +105 °F) |
Nadmořská výška | Až 2 000 m (6 560 stop) |
Vlhkost | 95 % nekondenzující |