Snímač QuickCollect

CMDT 390-K-SL (eshop)

QuickCollect sensor_image4

SKF Enlight QuickCollect
 
 

Snímač SKF QuickCollect představuje uživatelsky přívětivý snímač s bluetooth, který se připojuje k aplikacím na vašem tabletu, chytrém telefonu nebo chytrých hodinkách. Kombinuje snímání vibrací a teploty a kompletní údaje lze zobrazit na místě ve skutečném čase nebo přesunout do cloudu k budoucí analýze.

Tento snímač SKF QuickCollect je ideální pro servisní, kontrolní nebo provozní personál, případně personál údržby, jako součást programu sběru dat z obchůzek.

Vlastnosti

  • Měření rychlosti, obálky zrychlení a teploty
  • Komunikace přes Bluetooth s tablety, chytrými telefony, chytrými hodinkami
  • Jednoduše použitelný snímač a aplikace
  • Snadno pochopitelné ukazatele stavu stroje
  • Odolná průmyslová konstrukce – test pádu z 1,8 m (6 stop), odolnost vůči vodě a prachu (IP65)
  • Vhodné pro použití v nebezpečných prostředích (ATEX oblast 1, třída 1, oddíl 1)
  • Dobíjecí lithiová baterie (běžné používání po dobu 8 hodin)
  • Možnost připojení, uložení a sdílení dat v cloudu
  • Možnost přímého připojení ke službám vzdálené diagnostiky SKF

Výhody

  • Budete moci rychle začít
  • Lze používat s minimálním školením a zkušenostmi
  • Identifikuje vznikající problémy rotačních strojů dříve než se z nich stanou skutečné problémy
  • V případě potřeby vás připojí přímo k odbornému poradenství
  • Možnost rozšíření funkcí prostřednictvím aplikací k růstu a doplnění vašeho stávajícího programu údržby

Zobrazení měření

Měření provedená snímačem se zobrazí v mobilním zařízení. Uvádí se rychlost, zrychlení a teplota, jako níže.

Každé měření zobrazí aktuální celkovou naměřenou hodnotu, včetně stavu alarmu, minimální a maximální hodnoty a mezní hodnoty upozornění a nebezpečí

Systém SKF Enlight QuickCollect

Snímač SKF QuickCollect lze použít s aplikací SKF QuickCollect nebo aplikací SKF DataCollect, která poskytuje další funkce, včetně schopnosti ukládat a sdílet data prostřednictvím cloudu SKF a přímého přístupu ke službám vzdálené diagnostiky SKF.

Technické údaje

Specifikace a předpisy na ochranu životního prostředí
Rozsah teplot Nerizikové oblasti: -20 až +60 °C
Nebezpečné oblasti: -20 až +60 °C
Během nabíjení: 0 až +40 °C
Vlhkost 95 % nekondenzující
Krytí IP IP 65, standard testování ochrany proti vniknutí prachu a vody.
Schválení nebezpečnosti (Severní Amerika) Certifikace třídy 1 oddíl 1 skupiny A, B, C, D, Třída 1 oblast 1 (probíhá)
Schválení nebezpečnosti (Evropa) Certifikace ATEX oblasti 1 (probíhá_Oblast = II (nedůlní) kategorie = 2G (oblast 1) Ex-ib IIC T4
Schválení rádiového vyzařování Evropa (CE), USA (FCC), Kanada (IC)
Označení CE Schváleno podle CE
 
Rozsah měření
Celkové hodnoty  
Rychlost: 10 Hz až 1 kHz do rychlosti 55 mm/s
Stav ložiska: Patentované měření obálky zrychlení SKF až do 20 gE
FFT  
Maximální frekvence: Rychlost 1 kHz, zrychlení obálky 2 kHz
Frekvenční rozlišení: Rychlost 400, obálka zrychlení 800
Typ detekce: Rychlost RMS, obálka zrychlení (True Peak to Peak)
 
Napájení
Hlavní napájení Dobíjecí lithiová baterie, 3,7 V DC 0,14 A
Výdrž baterie Osm hodin běžného používání
Osm hodin běžného používání Liší se až o ±10 % jmenovitého napětí přechodové přepětí kategorie II; stupeň znečištění 2
Nabíječka Vstup 5 V DC ± 10 %, 1 A
Síťový adaptér Vstup 100 až 240 V AC, 0,4 A, 47 až 63 Hz, výstup 5 V DC, 1,6 A
 
Péče o životní prostředí
Skladovací teplota –20 až +45 °C (–5 až +115 °F) na méně než jeden měsíc 

–20 až +35 °C (–5 až +95 °F) na méně než šest měsíců

Provozní teplota, baterie 0 až +40 °C (32 až +105 °F) pro nabíjení 

–20 až +60 °C (–5 až +140 °F) pro vybíjení

Provozní teplota, nabíječka 0 až +40 °C (32 až +105 °F)
Nadmořská výška Až 2 000 m (6 560 stop)
Vlhkost 95 % nekondenzující