Automatické maznice – SKF SYSTEM 24
11 maznic za 10 obalů
vraťte 10 prázdných maznic a dostanete 11 plných zpět za cenu deseti
Nyní můžete tuto akci využít
přímo u nás.
Ekoligická likvidace zajištěna.
POZOR! Můžete zasílat i maznice konkurenčních výrobců.
zajišťují spolehlivé domazávání:
• v krátkých a pravidelných intervalech
• vhodným objemem maziva
• ve vámi nastaveném intervalu a objemu
Počet domazávaných bodů: 1
Objem zásobníku: 60 ml, 125 ml
Elektrochemické vyvíjení plynu
Délka přívodu: < 0,3 m
Rozsah teplot: -20 až +60 °C
Indikace: posunutí pístu
Opakované použití: Ne
Krytí: IP 68
Počet domazávaných bodů: 1
Objem zásobníku: 125 ml, 250 ml
Napájení: baterie
Délka přívodu: < 3 m
Rozsah teplot: 0 až +50 °C
Indikace: LED
Opakované použití: Ne
Krytí: IP 65
Aplikace SKF DialSet
je rychlý a jednoduchý nástroj pro výpočet
intervalů domazání a množství maziva
u automatických maznic.
Spolehlivější, efektivnější a bezpečnější domazávaní
Problémy při manuálním domazávání
- Nevhodné nebo
nepravidelné mazání
a následné selhání stroje - Ohrožení zaměstnanců
při domazávaní špatně
dostupných míst - Velký odpad maziva
nebo příliš vysoká
spotřeba maziva - Kontaminace finálního
produktu nebo dopady
na životní prostředí