Jsme rádi, že jste se rozhodli dál využívat službu SKF Pulse!

Můžete si vybrat z různých variant předplatného tu, která vám vyhovuje nejvíc. Typy předplatných najdete na této stránce. Službu si můžete předplatit na 4, 6 nebo 12 měsíců.

SKF Pulse

Přehled typů předplatného

TYP PŘEDPLATNÉHO

ZKUŠEBNÍ
0 Kč/měsíc

ZÁKLADNÍ
1 490 Kč/měsíc

ROZŠÍŘENÉ
2 490 Kč/měsíc

EXPERTNÍ
3 990 Kč/měsíc

Množství Pulse checků
Technická podpora
Zapůjčení hardware zdarma
Software zdarma
Školící materiály
Audit provozu
Demo SKF ProCollect (diagnostika a správa mazání)
neomezeně / 3 měsíce
 
                                                     
 
5 / měsíc
2 hodiny
 
                                              
 
10 / měsíc
4 hodiny
 
1 (údržby nebo mazání)               
3 měsíce zdarma
neomezeně
7 hodiny
 
2 (údržby, mazání nebo asset management)
6 měsíců zdarma

Předplaťte si službu SKF Pulse