Automatické maznice SKF SYSTEM 24

zajišťují spolehlivé domazávání:

  • v krátkých pravidelných intervalech
  • vhodným objemem maziva
  • ve vámi nastaveném intervalu a objemu

 

Aplikace DialSet

  • pro přesné nastavování automatických maznic SKF
  • jednoduchý a rychlý nástroj pro výpočet domazávacích intervalů a množství maziva

LAGD

Počet domazávaných bodů: 1
Objem zásobníku: 60 ml, 125 ml
Napájení: plyn
Délka přívodu: < 0,3 m
Rozsah teplot: -20 až +60 °C
Indikace: posunutí pístu
Opakované použití: Ne
Krytí: IP 68

TLSD

Počet domazávaných bodů: 1
Objem zásobníku: 125 ml, 250 ml
Napájení: baterie
Max. délka přívodu: < 3 m
Rozsah teplot: 0 až 50 °C
Indikace: LED
Opakované použití: Ano
Krytí:
IP 65

TLMR

Počet domazávaných bodů: 1
Objem zásobníku: 120 ml, 380 ml
Napájení: baterie/DC
Max. délka přívodu: 5 m
Rozsah teplot: 0 až 50 °C
Indikace: LED
Opakované použití: Ano
Krytí: IP 67

TLMP

Počet domazávaných bodů: 1 - 18
Objem zásobníku: 1000 ml
Napájení: DC
Max. délka přívodu: 5 m
Rozsah teplot: -25 až 70 °C
Indikace: displej
Opakované použití: Ano
Krytí: IP 67

Spolehlivější, efektivnější a bezpečnější domazávání

Problémy při manuálním domazávání

Nevhodné nebo nepravidelné mazání a následné selhání stroje

Ohrožení zaměstnanců při domazávání špatně dostupných míst

Velký odpad maziva nebo příliš vysoká spotřeba maziva

Kontaminace finálního produktu nebo dopady na životní prostředí

Jaký je rozdíl mezi optimálním, manuálním a automatickým mazání?

Nadměrné mazání může vést k přehřívání, odpadu maziva a k riziku znečištění pracovní plochy.

Nedostatečné mazání může vést k předčasnému opotřebení, nutnosti předčasných oprav a vysokým nákladům na opravy.

 Copyright © 2018 SKF CZ, a.s.

www.skf.cz | skf.cz@skf.com | +420 234 642 111