5 tipů pro údržbu zemědělských strojů od SKF
Omezte neplánované odstávky a zvyšte dostupnost Vašich strojů
- 1 -
Čtěte návody
Zní to jako samozřejmost, ale ruku na srdce, kdy si přečtete návod k technickému komponentu? Pravděpodobně, až když selže. Podívat se do návodu, než komponent uvedete do provozu, a řídit se podle něj může ale významně snížit riziko selhání stroje.
Které části hřídelí se musí čistit a jak často? Které komponenty je potřeba vyměnit a po jaké době? A přesně jaké mazivo byste měli použít?
Většina zemědělců u těchto otázek spoléhá na svoje zkušenosti. Ale s množstvím specializovaných komponentů, které jsou dnes dostupné, jen zkušenosti nestačí. Nejrychlejší způsob, jak získat odpovědi na tyto otázky, je konzultace se specializovaným prodejcem.
- 2 -
Zvažte způsob čištění
Čištění je něco tak jednoduchého a samozřejmého, že pro něj většina zemědělců využívá postupy, které se za ty roky naučili. Ale například oplachy ložisek vysokotlakou vodou mohou přinést víc škody než užitku. Dojde k vymytí maziva a vlhkost vede ke korozi ložisek. Oba tyto následky oplachování mohou vést k předčasnému selhání ložisek – a pravděpodobně ve chvíli, kdy to budete nejméně čekat. Ideální postupy čištění jsou obvykle vysvětlené v návodech k použití.
A zároveň stejně tak vážně, jako berete v potaz čištění strojů, byste měli brát v potaz místo k zaparkování strojů, které by měli být na bezpečném místě, chráněné od prachu, vlhkosti a drobných zvířat (hmyzu, hlodavců atd.).
- 3 -
Nainstalujte mazací systém
Ať už provozujete rozmetač hnojiv nebo sklízecí mlátičku, máte na nich mnoho různých komponentů, které je třeba domazávat.
Čím dál tím víc zemědělců přechází od ručního domazávání s až 300 domazávanými místy k centrálnímu mazacímu systému, který vyžaduje jen jednu nádobu na mazivo. Prvotní investice do mazacího systému je samozřejmě vyšší než nákup maziva, ale v dlouhodobém měřítku se vyplatí. Statistiky SKF ukazují, že automatický mazací systém může zvýšit produktivitu, snížit náklady na výměnu komponentů až o polovinu a snížit hodiny lidské práce na opravách o více než 50 %.
Další možností jsou dnes dostupné komponenty s nízkými nároky na údržbu, jako např. ložiska naplněná mazivem na celou dobu životnosti, které Vám mohou usnadnit práci ještě víc.
- 4 -
Používejte nářadí pro montáž a demontáž
Zemědělské stroje předčasně selhávají z důvodu nesprávné montáže komponentů. Při montáži ložisek je důležité, aby nedošlo k jejich kontaminaci prachem, půdou zeminou nebo vodou, které můžou negativně ovlivnit jeho trvanlivost. Pro zajištění spolehlivého chodu je vhodné před montáží ložisko vyčistit.
Kromě toho doporučujeme použít montážní pouzdra, která umožňují jednoduchou a spolehlivou montáž, stejně tak jako jiné nářadí umožňuje spolehlivou demontáž (takže nedoje k poškození souvisejícíchokolních dílů). Montáž či demontáž s použitím tohoto nářadí sice může trvat trochu déle, než použití kladiva, ale zabráníte tím poškození komponentů ještě než je použijete.
- 5 -
Využijte ten správný okamžik
Náhlé poruchy strojů v klíčových obdobích, jako je například sklizeň, může vést ke značným ztrátám. Abyste snížili riziko, že se to stane, měli byste údržbu plánovat a mít k ní proaktivní přístup.
Díky pravidelné údržbě a kontrolám můžete snížit počet neplánovaných odstávek a nákladných oprav. Plán efektivní údržby by měl obsahovat pravidelnou výměnu oleje, běžné prohlídky a čištění stroje, domazávací plán (nemáte-li nainstalovaný mazací systém) a adekvátní optimální sklad správně skladovaných náhradních dílů. Je-li takový plán úspěšně implementován, může snížit Vaše náklady až o 25 %.
Tipy od SKF pro zemědělství ve vašem e-mailu
Přihlaste se k odběru novinek:
Poznejte řešení SKF pro zemědělství a připravte se s námi na novou sezónu!
ložiska a ložiskové jednotky pro jednotivé zemědělské stroje, speciální těsnění a mazací systémy pro zemědělské stroje & další..
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © 2018 SKF CZ, a.s.
Tento článek vznikl díky spolupráci společností SKF a Kramp.
Některá vyobrazení jsou použita v licenci společnosti Shutterstock.com
www.skf.cz | skf.cz@skf.com | +420 234 642 111